Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LVH20-A/30-A/40-A, High Purity Chemical Valve, Manually Operated, Threaded, Single Type

  • Вентил с ръчно управление, резбово присъединяване, единичен монтаж.
  • Типоразмер: 2 (условен отвор: ф4mm), 3 (условен отвор: ф8mm), 4 (условен отвор: ф10mm)
  • (N.C.)
  • Резбово присъединяване: 01 (1/8), 02 (1/4), 03 (3/8), 04 (1/2)
  • Тип резба: Rc, NPT