Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LVC200-S, 3 Port High-Purity Chemical Valve, Air Operated, Integral Fitting Type

  • Диаметър на отвора: ф4mm.
  • Дебит: 0.3 Cv.
  • Работно налягане: 0 до 0.5 MPa.
  • Температура на флуида: 0 до 100°C.
  • Температура на околната среда: 0 до 60°C.