Получавате информация в реално време за положението на буталото – позицията се определя посредством аналогов изходящ сигнал или чрез IO-Link комуникация
Насладете се на предлаганите от IO-Link предимства с SMC – един доставчик за вашите нужди свързани с автоматизацията
Пестите от времето за монтаж и намалявате складовите наличности – директен монтаж в канала за датчици на основните SMC цилиндри.
И още много
Измервателен обхват: 25mm, 50mm, 100mm и 200mm
Приложими серии цилиндри: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 и C55
Съвместим с IO-Link
Аналогов изход: напреженов (0 до 10 [V]), токов (4 до 20 [mA])
Аналоговият изход може да се реверсира
Настройката е възможна само чрез докосване на сензорния панел
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Измервателен обхват: 25mm, 50mm, 100mm и 200mm.</li><li>Приложим за серии: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 и C55.</li><li>Съвместим с IO-Link.</li><li>Аналогов изходящ сигнал: напреженов (0 до 10 V DC) или токов (4 до 20 mA).</li><li>Изходящия сигнал може да се реверсира.</li><li>Настройка на сензора чрез сензорно управление (Teach-Pad).</li><li>Варианти на свързване: кабел със свободни жила, M8 букса (4-пина) и M12 букса (4-пина).</li></ul>
Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.
Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
D-MP
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.