Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Аналогов сензор за положение на буталото и контролер с екран – серия D-MH1

Инсталиране на един сензор и следене на няколко позиции

  • Следене на няколко позиции с помощта на един сензор – намаляване на складовите позиции
  • Съкращаване на необходимото време за въвеждане в експлоатация – при използване на устройството за настройка не е необходимо прецизно настройване на позицията.
  • Опростете сглобяването – по-малко време за окабеляване и монтаж
  • Идентифициране на разликите в обработвания детайл или износването на инструментите – Могат да се откриват малки промени, което позволява прогнозна поддръжка.

И още много

  • Аналогов изход: 1 до 5 VDC
  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Захранващо напрежение: 12 до 24 VDC
  • Номинален входен диапазон: 1000 до 5000 mV
  • Показване и задаване на обхват: 800 до 5200 mV
  • Повтаряемост: ±4 mV ±1 digit.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.