Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LFE

LFE
В SMC сме горди да представим най-новия ни продукт, електромагнитният цифров превключвател на потока Серия LFE, който има компактен и лек дизайн. Липсата на движещи се части или електроди по пътя на течността премахва риска от запушвания и не изисква поддръжка, както и увеличава експлоатационния период. Той може да управлява всякакви проводими течности от поне 5µS / cm, като вода и водоразтворима охлаждаща течност, които са съвместими с материалите, до които се докосват (PPS, FKM и месинг). LFE има обхват от 40: 1, обхват на потока до 200L / min и температурен диапазон до 85 ° C. Посоката на потока може да бъде променена след монтажа, без да се променя опроводяването, което предлага допълнителни икономии на труд. Ниска загуба на налягане от 0,02MPa или по-малко. LFE се предлага с опционално интегриран 3-цветен / 2-екранен дисплей или отделен сензор / монитор, който предлага ясна видимост на дебита и други параметри като зададени, натрупани и пикови / минимални стойности едновременно. Освен това са възможни избрани времена за реакция от 0,25 до 5 секунди, като същевременно се запазва повторяемостта от ± 2% F.S. LFE е идеален за приложения, където се изисква контрол на потока на охлаждащата вода, например заваръчен пистолет, контрол на течовете, метална форма и водна охлаждаща течност.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене