Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Rod type, ball screw (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design.
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 900 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration.
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations.
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Compatible with manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection.
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP67 enclosure rating needs.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 30 to 500 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal/Vertical workload: up to 100/46 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Посока на кабелния вход
Резба на буталния прът
Монтаж
Дължина на кабела към задвижването
Controller Type
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори