Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Електрически винтов цилиндър с направляващи - LEYG

Вашият двигател, нашето задвижване. Бутане и дърпане с направляващи

  • Създаване на възможно най-доброто решение за вас – използвайте предпочитан от вас двигател и драйвер
  • Открийте неоспоримата твърдост – система с три водача, висока точност без завъртане ±0.01 mm
  • Оптимизирайте приложението си – избор на двигатели от голям брой производители
  • Работете по всякакъв начин – възможност за избор позиционирането на двигателя - дясно или ляво.

И още много

  • Размер: 25 или 32 mm
  • Ход: до 300 mm
  • Хоризонтелен/вертикален товар: до 60/44 kg
  • Скорост: до 1200 mm/s
  • Ускорение: до 5000 mm/s²
  • AC серво двигател, 100 or 200 W.

Configure your product

 
Точност
Типоразмер
Включено лагеруване
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Опция на направляващите