Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LESH, Electric Actuator, Slide Table Type

  • Голяма стабилност, деформация: 0.016mm.
  • Хоризонтално разположен товар.
  • Намалено време за извършване на цикъл.
  • Максимално усилие: 180 N, максимално ускорение/забавяне 5000 mm/s², максимална скорост: 400 mm/s.
  • Избор между два типа двигатели: стъпков (серво/24 V DC) и серво (24 V DC).
  • Предлагат се следните варианти: стандартно, симетрично и аксиално.
  • Опция: спирачка

Configure your product

 
Размер на корпуса
Версия               
Посока на кабелния вход
Стъпка на винта
Ход
Моторна спирачка
Опции на тялото
Тип на монтиране          
Кабел към задвижването
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори