Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Large slider type belt drive (230 VAC) – LET-X11

LET's move heavy loads, no distance too far

  • Transfer loads over long distances – Up to 240 kg horizontally and 70 kg vertically. Stroke up to 3000 mm.
  • Boost speed and productivity – Able to up to 4000 mm/s speed, 20000 mm/s² acceleration
  • Optimise accuracy – ±0.08 mm of positioning repeatability
  • Use it adaptively, resiliently – Flexible mounting plus robust impact/vibration resistance.

И още много

  • Body size: 80, 100
  • Stroke: 300 to 3000 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • Servo motor type.

Configure your product

 
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Equivalent Lead
Ход
Опция на двигателя
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела към задвижването
Прахозащита
Дължиона на I/O кабел