Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JT, Floating Joint, Standard, Lightweight/Compact

  • Компактен и лек.
  • Диаметър на буталото: ф20 до ф40mm.
  • Ъгъл на завъртане ± 2°.
  • Допустима ексцентричност до 0,75 mm.
  • Допустима аксиална сила до 880N.