Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSY1000, Non Plug-in

Space efficient. Friendly with productivity

  • Пестене на място - Най-компактната широчина за разпределител на пазара: 6,4 mm с голям дебит
  • Повишаване на производителността - Значително намаляване на времето на цикъла
  • Енергоспестяващият дизайн намалява консумацията на енергия до едва 0,1 W и предотвратява загряването.

И още много

  • Изключително компактен и лек разпределител
  • Голям дебит от 173 до 1551 l/min
  • Консумация на енергия: 0,1 до 0,2 W (Енергоспестяваща схема); 0,4 W (Стандартно)
  • До степен на защита IP67
  • Версия с вътрешно окабеляване.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.