Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Valve and Ejector Combination Manifold - JSY+ZK2*A

All-in-one control for positive and vacuum pressure

  • Повишаване на ефективността - Комбинирайте вашите разпределители и вакуум ежектори в едно устройство
  • По-малко работа - Една и съща електрическа връзка опростява окабеляването
  • Управление и наблюдение на до 32 изхода чрез различни комуникационни протоколи с полеви интерфейс
  • Максимална производителност - Независимите подаващи и изпускащи канали избягват колебанията в налягането.

И още много

  • Общо до 28 станции в комбинация с до 24 станции с разпределители и 8 вакуум ежектора
  • Голям дебит в компактен корпус: до 567 l/min
  • Дебит на засмукване до 67 l/min
  • Налягане на вакуума -91 kPa.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.