Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Air gripper unit for collaborative robots – JMHZ2-X7400B/X7500

Let your robot grip it

  • Подходящ за използване с колаборативни роботи - Въздушен хващач с вграден електромагнитен разпределител и възможност за регулиране на скоростта
  • Намаляване на времето за инсталиране - Plug-and-play връзка за директна употреба с колаборативен робот
  • Възможност за прецизна работа - Прецизна повторяемост от само ± 0,01 mm.

И още много

  • Съвместими производители: Universal Robots, Omron, Techman Robot, Mitsuдоhi Electric, Yaskawa, Fanuc, Kawasaki Heavy Industries и KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Вграден електромагнитен разпределител, механизъм за настройка на скоростта и датчик за положение
  • Позволява работа чрез просто подаване на сгъстен и електрическото окабеляване с помощта на конектори M8- или M12
  • Разделеният защитен капак улеснява поддръжката на пневматичния захват
  • В съответствие с ISO 9409-1.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Сензор за положение на буталото
Брой
Принадлежности
Капак