Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

High purity air operated chemical liquid valve - JLV

Be surprised by the low particle generation

  • По-ниско енергийно натоварване - Ниско образуване на частици
  • Спестяване на място - Намалена ширина на разпределителя, само 24 mm
  • Голяма гъвкавост на използване- Работно и обратно налягане до 0,5 MPa.

И още много

  • Приложими флуиди: течни химикали
  • Дебит до Максимален 4,3 l/min
  • Фитинги вградени в тялото на вентила
  • Намалена ширина до 24 mm при JLV20
  • Работно и обратно налягане: 0 до 0,5 MPa.

Configure your product

 
Типоразмер
Тип разпределител
Тип бърза връзка
Диаметър на шлауха
Вид на резбата