Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Вентилен остров с до 64 станции и електропневматични регулатори на налягане – JSY3000-P

Колкото повече станции, толкова повече възможности

  • Намаляване на кабелите, работата по окабеляването и броят на модулите за серийна комуникация – от 4 до 64 станции и 128 изходни точки
  • Получавате широк набор от комуникационни възможности – PROFINET®, EtherNet/IP™ и EtherCAT® протоколи са на разположение
  • Спестяване на място в приложението – мястото за монтиране е намалено с до 134 mm
  • Поддържане на централизирано управление – към един и същи колектор могат да се свързват електромагнитни разпределители и електропневматични регулатори на налягане.

И още много

  • Серийно окабеляване
  • Свързващ конектор за свързване на основата
  • Дебит: до 567 l/min
  • Степен на защита: IP65.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
SI-модул
SI Unit Common, End Plate
I/O Unit Stations
Станции
P, E Port, SUP/EXH Assembly
Брой междинни захранващи/обезвъздушаващи станции
A, B Port Size
Монтаж