Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ISE20, Digital Pressure Switch, 3-Screen/3-Color Display, Positive Pressure

  • Прецизн сензор за налягане с 3-редов екран.
  • 1 изход.
  • Флуид: въздух, некорозивни газове, незапалими газове.
  • Работно налягане: -0.1 до 1 MPa.
  • Повтаряемост: ±0.2 % F.S.
  • Време за реакция: 1.5 ms или по-малко.
  • Електрическа консумация: ≤ 25mA .

Configure your product

 
Изходящи данни
Технически данни
Присъединяване спецификация
Опция 1
Опция 2
Опция 3