Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ISA3-L, Digital Gap Sensor, 2 Screen 3 Color, IP67 with IO-Link

  • Дистанция: 0.01 до 0.30mm.
  • Повторяемост: 5 µm или по-малко (ISA3-FL).
  • Тип изход: IO-Link или 2хNPN/PNP.
  • Степен на защита: IP67.
  • Консумация на сгъстен въздух: 5 l/min или по-малко (ISA3-FL).