Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IS10, Pressure Switch, Reed Switch Type

  • Тегло: 62g (намалено с 16% в сравнение със серияI S1000)
  • Обща височина: 52mm (намалена с 11% в сравнение със серия IS1000)
  • Нормално отворен контакт: 100 V AC/DC
  • Експлоатационен живот: 5 милиона цикъла
  • Възможност за модулен монтаж.
  • RoHS и CE декларация за съответствие

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 10 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

IS10-01S-6L
Резба
Уплътнение
Опции

Резба
R
Уплътнение
S (Уплътнение)
Опции
6L (6 + L)
Максимално работно налягане
0.7 MPa
Тестово налягане
1.0 MPa
Съгласие
CE
Степен на защита
IP40
Повторяемост
±0.05 MPa
Присъединяване
1/8
Приложим флуид
Air/Inert gas
Диапазон на работната температура
–5 - 60°C
Хистерезис
Fixed 0.08 MPa or less
Контакти
1a
Грешка при мащабиране
±0.05 MPa
Тегло
0.062 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version