Въпросът с обратния поток на водата и въздуха в зони, податливи на корозия и ръжда е решен с нашите най-нови възвратни клапани. Сериите INA-14 и XTO-674 се предлагат в корпуси от месинг или неръждаема стомана с гумени уплътнения от NBR, FKM или CR (хлоропренов каучук). Те могат да се използват в широк спектър от приложения и могат да се справят с екстремни условия, устоявайки на околната среда и температурите на течностите до 80 ° C и до -30 ° C. Икономиите на разходи също се постигат благодарение на минимално работно налягане от 0,01MPa. Изключително гъвкави, те могат да се използват както с вакуум, така и с осцилационни мерки и се предлагат в четири размера за присъединяване, 1/8 ”, 1/4”, 3/8 ”и 1/2” с маса от 20g до 280g.