Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Регулатор на дебит - IN502-44/45/46

Лесна и надеждна настройка на дебита

  • Надеждно регулиране на дебита – контрол на дебита, независим от външни фактори
  • Компактно и лесно за инсталиране решение – комбинация от сензор за дебит и регулатор в едно устройство. Не е необходима програма за управление
  • Покриват широк спектър от приложения – специфични греси за отрасли като хранително-вкусовата или автомобилната промишленост. Максимален дебит от 2000 l/min.

И още много

  • 3-редив екран
  • Изходи: IO-Link, NPN/PNP, аналогов напреженов/токов
  • Точност на управление: ±5 % (F.S.)
  • Чувствителност на задействане: 0.5 s или по-малко
  • Грес: грес, съвместима с ниска точка на оросяване, бял вазелин, грес за храни
  • Работа при изключване на захранването: нулев дебит, запазване на дебита
  • Степен на защита: IP65.