<ul><li>Outlet air temperature adjustment range: 15 to 30 °C</li><li>Outlet air temperature stability: ±0.1 °C </li><li>Outlet air set pressure range: 0.15 to 0.85 MPa</li><li>Outlet air pressure dew point: 10 °C</li><li>Nominal filtration rating: 0.01 µm.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
IDHA-23
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.