Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRZ, High Performance Specialty Chiller, Deionized Water Coolant Type

  • Чиста/ултрачиста вода.
  • Температурен диапазон: 10°C до 40°C.
  • Охлаждаща мощност: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Точност на температурата: ±0.1°C.
  • Хладилен агент: R134a (HFC).

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Опция