Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HF1B-AFM20-40-D, Микрофилтър

  • Available variations for non-standard environments: Food Manufacturing Industry
  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 0.3 µm
  • Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).

Configure your product

 
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Монтаж
Автоматично отделяне на конденза с поплавък
Bowl Type
Drain Port
Индикатор
Flow Direction
Отвеждане на конденза с елховиден фитинг
Единица за налягане