Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, фиксиране на ръкохватката, ъглов за M3 - AS12*1F-A-X790

  • Port Size: M3
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 6 mm and Ø 1/8" to Ø 5/32"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.