Модел
-- Избери опция --
LQ1L11 (Резба 1/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1L12 (Резба 1/8", Шлаух фmm 3x2)
LQ1L1A (Резба 1/8", Шлаух ф1/8" x 0.086")
LQ1L21 (Резба 1/8", Шлаух фmm 6x4)
LQ1L22 (Резба 1/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1L23 (Резба 1/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1L24 (Резба 1/4", Шлаух фmm 4x3)
LQ1L2A (Резба 1/8", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1L2B (Резба 1/8", Шлаух ф3/16" x 0.127")
LQ1L2C (Резба 1/8", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1L2D (Резба 1/4", Шлаух ф1/4" x 5/2")
LQ1L2E (Резба 1/4", Шлаух ф3/16" x 0.127")
LQ1L2F (Резба 1/4", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1L31 (Резба 1/4", Шлаух фmm 10x8)
LQ1L310 (Резба 1/8", Шлаух фmm 8x6)
LQ1L32 (Резба 1/4", Шлаух фmm 8x6)
LQ1L33 (Резба 1/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1L34 (Резба 3/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1L35 (Резба 3/8", Шлаух фmm 8x6)
LQ1L36 (Резба 3/8", Шлаух фmm 6x4)
LQ1L37 (Резба 3/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1L39 (Резба 1/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1L3A (Резба 1/4", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1L3B (Резба 1/4", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1L3C (Резба 3/8", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1L3D (Резба 3/8", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1L3E (Резба 3/8", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1L3F (Резба 1/8", Шлаух ф3/8"x1/4")
LQ1L41 (Резба 3/8", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L410 (Резба 1/8", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L42 (Резба 3/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1L43 (Резба 1/2", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L44 (Резба 1/2", Шлаух фmm 10x8)
LQ1L45 (Резба 1/2", Шлаух фmm 8x6)
LQ1L46 (Резба 1/2", Шлаух фmm 6x4)
LQ1L49 (Резба 1/4", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L4A (Резба 3/8", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L4B (Резба 3/8", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1L4C (Резба 1/2", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L4D (Резба 1/2", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1L4E (Резба 1/2", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1L4F (Резба 1/2", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1L4G (Резба 1/4", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L4H (Резба 1/8", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L51 (Резба 1/2", Шлаух фmm 19x16)
LQ1L52 (Резба 1/2", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L53 (Резба 3/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1L54 (Резба 3/4", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L55 (Резба 3/4", Шлаух фmm 10x8)
LQ1L57 (Резба 3/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1L58 (Резба 1/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1L59 (Резба 3/8", Шлаух фmm 19x16)
LQ1L5A (Резба 1/2", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1L5B (Резба 1/2", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L5C (Резба 3/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1L5D (Резба 3/4", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L5E (Резба 3/4", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1L5F (Резба 3/4", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1L5G (Резба 1/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1L5H (Резба 3/8", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1L61 (Резба 3/4", Шлаух фmm 25x22)
LQ1L62 (Резба 3/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1L63 (Резба 1", Шлаух фmm 25x22)
LQ1L64 (Резба 1", Шлаух фmm 19x16)
LQ1L65 (Резба 1", Шлаух фmm 12x10)
LQ1L66 (Резба 1/2", Шлаух фmm 25x22)
LQ1L6A (Резба 3/4", Шлаух ф1" x 7/8")
LQ1L6B (Резба 3/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1L6C (Резба 1", Шлаух ф1" x 7/8")
LQ1L6D (Резба 1", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1L6E (Резба 1", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1L6G (Резба 3/8", Шлаух ф1" x 7/8")
-- Избери опция --