Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

G46, Pressure Gauge for Clean Regulator w/Limit Indicator (O.D. 42)

  • Манометър, гранични стойности, приложение в чиста стая
  • Диаметър: ф42mm
  • Резбово присъединяване: аксиално
  • Точност ±3% F.S. (от крайната стойностt)
  • Диапазон на налягането: 0 до 1.0 MPa

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 6 от общо 6 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

G46---
Диапазон на налягане
Присъединителна резба
Степен
Принадлежности