Модел
-- Избери опция --
LQ1H11 (Резба 1/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1H12 (Резба 1/8", Шлаух фmm 3x2)
LQ1H1A (Резба 1/8", Шлаух ф1/8" x 0.086")
LQ1H21 (Резба 1/8", Шлаух фmm 6x4)
LQ1H22 (Резба 1/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1H23 (Резба 1/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1H24 (Резба 1/4", Шлаух фmm 4x3)
LQ1H2A (Резба 1/8", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1H2B (Резба 1/8", Шлаух ф3/16" x 0.127")
LQ1H2C (Резба 1/8", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1H2D (Резба 1/4", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1H2E (Резба 1/4", Шлаух ф3/16" x 0.127")
LQ1H2F (Резба 1/4", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1H31 (Резба 1/4", Шлаух фmm 10x8)
LQ1H310 (Резба 1/8", Шлаух фmm 8x6)
LQ1H32 (Резба 1/4", Шлаух фmm 8x6)
LQ1H33 (Резба 1/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1H34 (Резба 3/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1H35 (Резба 3/8", Шлаух фmm 8x6)
LQ1H36 (Резба 3/8", Шлаух фmm 6x4)
LQ1H37 (Резба 3/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1H39 (Резба 1/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1H3A (Резба 1/4", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1H3B (Резба 1/4", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1H3C (Резба 3/8", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1H3D (Резба 3/8", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1H3E (Резба 3/8", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1H3F (Резба 1/8", Шлаух ф3/8"x1/4")
LQ1H41 (Резба 3/8", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H42 (Резба 3/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1H43 (Резба 1/2", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H44 (Резба 1/2", Шлаух фmm 10x8)
LQ1H45 (Резба 1/2", Шлаух фmm 8x6)
LQ1H46 (Резба 1/2", Шлаух фmm 6x4)
LQ1H49 (Резба 1/4", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H410 (Резба 1/8", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H4A (Резба 3/8", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H4B (Резба 3/8", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1H4C (Резба 1/2", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H4D (Резба 1/2", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1H4E (Резба 1/2", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1H4F (Резба 1/2", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1H4H (Резба 1/8", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H4G (Резба 1/4", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H51 (Резба 1/2", Шлаух фmm 19x16)
LQ1H52 (Резба 1/2", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H53 (Резба 3/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1H54 (Резба 3/4", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H55 (Резба 3/4", Шлаух фmm 10x8)
LQ1H57 (Резба 3/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1H58 (Резба 1/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1H59 (Резба 3/8", Шлаух фmm 19x16)
LQ1H5A (Резба 1/2", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1H5B (Резба 1/2", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H5C (Резба 3/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1H5D (Резба 3/4", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H5E (Резба 3/4", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1H5F (Резба 3/4", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1H5G (Резба 1/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1H5H (Резба 3/8", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1H61 (Резба 3/4", Шлаух фmm 25x22)
LQ1H62 (Резба 3/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1H63 (Резба 1", Шлаух фmm 25x22)
LQ1H64 (Резба 1", Шлаух фmm 19x16)
LQ1H65 (Резба 1", Шлаух фmm 12x10)
LQ1H66 (Резба 1/2", Шлаух фmm 25x22)
LQ1H6A (Резба 3/4", Шлаух ф1" x 7/8")
LQ1H6B (Резба 3/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1H6C (Резба 1", Шлаух ф1" x 7/8")
LQ1H6D (Резба 1", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1H6E (Резба 1", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1H6F (Резба 1/2", Шлаух ф1" x 7/8")
-- Избери опция --