Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EVM400, 400 Series, 3 Port Mechanical Valve, European

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: -100 kPa до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Температура на флуида и околната среда: -5° до 60°C (без замръзване)
  • Резбово присъединяване: 1/8 (6A)
  • Тип резба: G(PF)