Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Електро-пневматичен регулатор за високо налягане – ITVX

Прецизно управление на високото налягане за различни газове

  • Управлявайте приложенията си с високо налягане - задайте налягане до 3.0 MPa
  • Разширете управлението с различни газове - Ar, N2, CO2 и сгъстен въздух
  • Заложете на прецизно управление - повторяемост от ±0,5 % F.S. или по-малко.

И още много

  • Максимално захранващо налягане 5.0 MPa
  • Консумация на енергия: 3 W или по-малко
  • Максимален дебит: до 3000 l/min
  • Вграден LED екран.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.