Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Slider type, ball screw (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Your everyday transfer solution for high loads

  • Transfer & position whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning.
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position.
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 10000 mm/s².
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Compatible with manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection.
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms, secondary battery manufacturing environments or IP65 enclosure rating needs.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal/Vertical work load: up to 80/40 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност
Размер на корпуса
Стъпка
Ход
Опция на двигателя
Auto Switch Mounting Bracket
Опции за водене на буталния прът
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable Type, Length
Версия на контролера
Монтаж
Дължиона на I/O кабел