Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EAV2000/3000/4000/5000 Series, Soft Start-up Valve, European

  • Диапазон на работното налягане: 0.2 - 1.0 MPa
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110 до 120, 200, 220 V AC
  • Допустимо колебание на напрежението: -15% до +10%

  • Температура на флуида и околната среда: 0 до 60°C
  • Електрическо присъединяване: Залят кабел, D тип DIN щекер,
    Y тип  DIN конектор

Configure your product

 
Типоразмер
Присъединяване
Опция
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Q