Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, опростена ръкохватка, метално тяло, ъглов - ASB

Endurance is ensured

  • Здрави и устойчиви на въздействието на околната среда - Всички външни части са изработени от метал
  • Монтаж и демонтаж на шлауха по най-лесния начин - повече пространство
  • Ефективност на машината при роботизирани приложения - с около 28 % по-лека от предишната серия.

И още много

  • Околна среда със заваръчни пръски, прах или UV радиация
  • Присъединителна резба: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим външен диаметър на шлауха: от ф4 до ф12 mm и от ф5/32" до ф1/2"
  • Диапазон на работното налягане: 0,1 до 1 MPa.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

ASB2201-G01-06B
Размер на корпуса
Тип управление
Тип резба
Присъединяване
Подходящ шлаух външен диаметър
Seal Method
Опция
Шестоъгълна блокираща гайка

Размер на корпуса
2 (1/8, 1/4)
Тип управление
0 (Дроселиране на изхода)
Тип резба
G (G)
Присъединяване
01 (1/8)
Подходящ шлаух външен диаметър
06 (ф 6 mm)
Seal Method
Без уплътнение
Опция
B (Без)
Шестоъгълна блокираща гайка
Hexagon Lock Nut
Работен флуид
Air
Максимално работно налягане
1 MPa
Минимално работно налягане
0.1 MPa
Тестово налягане
1.5 MPa
Максимална температура на околната среда
60 °C
Минимална температура на околната среда
-5 °C
Приложим материал за шлауха
FEP, PFA, Nylon, Soft nylon, Polyurethane, Polyolefin
Тегло
0.024 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version