Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, опростена ръкохватка, метално тяло, ъглов - AS*-X737

  • Environments with welding spatter, dust and ultraviolet radiation
  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 10 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.