Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-Z73/Z80-588, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet, ATEX category 3

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 100 V AC/48 V DC (4 до 8 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.

Configure your product

 
Модел
Дължина на свързващия кабел