Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-Y59A/Y59B/Y7P, Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet, In-line

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 5/12/24 V DC (4.5 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 80mA.
  • Приложими серии цилиндри: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.