Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-G5BA, Water Resistant 2 Colour Indication Style Solid State Switch, Band Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: 24 V DC реле/​​PLC.
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CG5, CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.