Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-G59/G5P/K59, Solid State Switch, Band Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 5/12/24 V DC (4.5 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 80mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 1 от общо 1 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

D-
Модел
Дължина на свързващия кабел