Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-G39/K39, Solid State Switch, Band Mounting, Terminal Conduit

  • Електрическо присъединяване: щекер.
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 5/12/24 V DC (4.5 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

 
Модел