Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-B30x/B31x/B35x, Reed Switch, Band Mounting

  • Електрическо присъединяване: щекер, (J) залят кабел.
  • Приложение: ​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 100 V AC/24 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 30mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

 
Модел
Електрическо присъединяване