Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Compact Compressor − CRP

Compress all your problems

  • Generate positive or negative pressure for your application − Supplies compressed air in an environment with no air source
  • Enhance your machine's performance − Compact and lightweight design to allow installation in moving robots
  • Forget about daily maintenance − Oil-free reciprocating compressor
  • Install it in quiet areas − As low as 55 dB.

И още много

  • Electric compressor or vacuum pump on the same device:
    • Max. Discharge pressure: 0.55 MPa
    • Max. Vacuum pressure: -70 kPa
    • Flow rate: 10 l/min.
  • Compact and lightweight solution:
    • W154 mm x H134 mm x D100 mm
    • 3.5 Kg.
  • Controller with alarm functions to check for trouble in the functioning of the machine
  • Usable in continous operation.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 1 от общо 1 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

CRP10-D1-BP-KV
Монтаж на контролера
Silencer for Inlet Port
High-precision Digital Pressure Switch
Check Valve with One-touch Fitting for Exhausting Residual Pressure
3-Port Solenoid Valve for Exhausting Residual Pressure

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version