Не е регистриран. Моля, свържете се с нас на eshop@smc.bg.
Продуктов каталог
Мощния заключващ цилиндър, серия CKZT, на SMC е проектиран със заоблен дизайн на капака и бутон за освобождаване с минимално изпъкване, за да се намали натрупването на заваръчни пръски. Ъгълът на отваряне на рамото може лесно да бъде променен чрез подмяна на болта на стопера. Серията CKZT се предлага с резби G или NPT и размери на буталото, еквивалентни на 40, 50, 63 и 80 мм.
MK-Z на SMC има допустим момент на инерция 3 пъти по-висок от конвенционалните MK и MK2 стилове. Общата дължина е същата като на конвенционалните стилове, а размерите на монтаж са взаимозаменяеми с серията MK. Сензори за позиция могат да бъдат монтирани на която и да е от 4-те повърхности без изпъкване на превключвателя.
Комбинирайки компактен цилиндър и възможност за въртене цилиндри от серия MK2 са проектирани за затягащи приложения. Притежава интегрирано рамо, което се прибира при изнасяне на пръта напред. Завъртане на 90° по посока или обратно на часовниковата стрелка. Рамо с възможност за настройка на позицията като стандартна опция. MK2 се предлага в 6 типоразмера от 20 mm до 63 mm и дължини на хода от 10 mm до 50 mm.
Серията CK1-Z е заключващ цилиндър, предлаган в два типа с ширина на скобите (16,5 мм, 19,5 мм). Той е компактен, лек цилиндър, без нужда от смазване с вграден контролер на скоростта. CK1-Z се предлага с 3 диаметъра на буталото с дължина на хода до 150 мм. Опциите включват лесно регулиране на скоростта, накрайници за буталния прът и сензори за позиция.
С добавянето на две нови опции за спестяване на пространство към нашите популярни скоби от серия C (L) KG и C (L) KP, сега имаме някои страхотни решения за приложения за сглобяване и заваряване на роботи. Тези най-нови цилиндри, които могат да бъдат избрани със или без заключване, са почти 20% по-къси и 50% по-леки от нашите съществуващи продукти. Предлагат се с малки размери на буталото 25, 32 и 40 мм, тези ултракомпактни, тънки цилиндри могат да се използват заедно с нашата малка, устойчива на магнитно поле, двуцветна гама от автоматични сензори - серия D-P3DW.
Силовия заключващия цилиндър CKZ2N на SMC отговаря на новия стандарт NAAMS. Заобленият дизайн на капака и бутонът за освобождаване с минимално изпъкване намаляват натрупването на заварени пръски. Ъгълът на отваряне на рамото може лесно да бъде променен чрез подмяна на болта на стопера. CKZ2N се предлага в размери, еквивалентни на бутало ф50, 63 и 80 мм с ъгли на отваряне на рамото от 15 ° до 135 °.