Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CKZM-X2800/2900, Миниатюрен цилиндър за затягане

  • Два варианта: базов (-X2800) и тандем (-X2900).
  • Сила на задържане: максимум 300 N.
  • Сила на затягане максимум 200 N.
  • Компактенe ширина 20 mm.
  • Намалено тегло. 250 g (базова версия).
  • Възможност за монтаж на датчици.

Configure your product

 
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Версия