Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CHN, Хидравличен цилиндър, 7MPa

  • Намалено тегло.
  • Работно налягане: 7 MPa
  • Диаметър на буталото: ф20, ф25, ф32 и ф40mm
  • Ход: 25 до 800mm
  • Различни начини на монтаж
  • Възможност за монтаж на датчици.

Configure your product

CHN-
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход
 
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Auto Switch Mounting Bracket