Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CE1, Измервателен цилиндър

  • Измервателен цилиндър с обратна връзка
  • Резолюция: 0.1mm
  • Подобрена водоустойчивост
  • Захранване: 12 до 24 V DC
  • Възможност за различни ходове
  • Подобрена шумоустойчивост
  • Диаметър на буталото: ф12, ф20, ф32, ф40, ф50, ф63 mm