Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Compact Cylinder ISO Standard C55

ISO means Service with SMC

  • Получете необходимата квалифицирана помощ - Лични и бързи съвети от нашите експерти
  • Възстановяване на работата на вашия завод възможно най-бързо - Произвежда се и се съхранява в Европа
  • Адаптиране на цилиндъра към вашето приложение - Предлагат се до 30 модификации на буталния прът.

И още много

  • Диаметър на буталото: ф20, ф25, ф32, ф40, ф50 и ф63 mm
  • Стандартен ход: от 5 до 150 mm
  • Конструкцията е подобна на тази на настоящия устойчив на радиално натоварване цилиндър серияCQ2
  • Дизайнът със зегерка позволява по-бърза и лесна поддръжка
  • Възможност за монтаж на датчици от четири страни.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 168 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

C55--X1439
Вграден магнитен пръстен
Тип на монтиране
Диаметър на буталото ф
Ход
Резба на буталния прът
Сензор за положение на буталото
Брой