Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ISO Compact Cylinder – C55-Z

ISO means Service with SMC

  • Получете необходимата квалифицирана помощ - Лични и бързи съвети от нашите експерти
  • Възстановяване на работата на вашия завод възможно най-бързо - Произвежда се и се съхранява в Европа
  • Адаптиране на цилиндъра към вашето приложение - Предлагат се до 30 модификации на буталния прът.

И още много

  • ISO 21287
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Single and double rod
  • Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Вграден магнитен пръстен
Тип на монтиране
Диаметър на буталото ф
Ход
  []
Еластично демпфериране
Резба на буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Направен по поръчка