Опция на цилиндъра
-- Избери опция --
Без предпазен маншон и демпфериране
H (Хидравличен демпфер за ход напред, без предпазен маншон)
HJ (Демпфериране: ход напред, Найлонов предпазен маншон)
HJJ (Демпфериране: ход напред, Найлонов предпазен маншон от двете страни)
HK (Демпфериране: ход напред, предпазен маншон устойчив на висока температура)
HKK (Демпфериране: ход напред, предпазен маншон устойчив на висока температура от двете страни)
J (Найлонов предпазен маншон, от двете страни на буталния прът пневматично демпфериране)
JJ (Найлонов предпазен маншон и пневматично демпфериране, от двете страни на буталния прът)
JJN (Найлонов предпазен маншон без демпфериране, от двете страни на буталния прът)
JJR (Найлонов предпазен маншон от двете страни на буталния прът,пневматично демпфериране при ход напред)
JN (Найлонов предпазен маншон без демпфериране)
JR (Найлонов предпазен маншон и пневматично демпфериране при ход напред)
K (Предпазен маншон устойчив на висока температура, от двете страни на буталния прът пневматично демпфериране)
KK (Предпазен маншон устойчив на висока температура и пневматично демпфериране, от двете страни на буталния прът)
KKN (Предпазен маншон устойчив на висока температура без пневматично демпфериране, от двете страни на буталния прът)
KKR (Предпазен маншон устойчив на висока температура от двете страни, пневматично демпфериране при ход напред)
KN (Предпазен маншон устойчив на висока температура без пневматично демпфериране)
KR (Предпазен маншон устойчив на висока температура, пневматично демпфериране при ход напред)
N (Без предпазен маншон, без демпфериране)
R (Без предпазен маншон, с демпфериране при ход напред)
Без предпазен маншон и демпфериране
Сензор за положение на буталото
-- Избери опция --
Без сензори за положение
M9B--Електронен, стандартен, 2-проводен, аксиален
M9BA--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, аксиален
M9BW--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, аксиален
M9N--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, аксиален
M9P--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, аксиален
A33--Рид контакт, 5 до 24 V DC, LED, терминал, без
A34--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално, LED, терминал, без
A44--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално, LED, DIN, без
A54--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално, LED
A59W--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 2-цвета индикация, 2-проводен
A64--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално
A90--рид контакт, AC напрежение, хоризонтален, кабел 0.5 m
A93--рид контакт, DC напрежение, AC напрежение, светлинна индикация, хоризонтален
A96--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, хоризонтален кабел
F59F--Електронен, диагностика, 4-проводен NPN, кабел 0.5 m
K39--Електронен, стандартен, 2-проводен
G39--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, без
P3DWA--Електронен, двуцветна индикация, устойчив на магнитни полета, 2-проводен
Без сензори за положение
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
-- Избери опция --
0.5 m (или никакъв, при версия без сензор за положение)
M (1m)
L (3 m)
Z (5m)
SC (0.5 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина, 3 & 4 OUT)
SAPC (0.5 m дължина на кабела, M8 щекер 3-пина)
SBPC (0.5 m дължина на кабела, M8 щекер 4-пина)
SDPC (0.5 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина)
MAPC (1.0 m дължина на кабела, M8 щекер 3-пина)
MBPC (1.0 m дължина на кабела, M8 щекер 4-пина)
MDPC (1.0 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина)
0.5 m (или никакъв, при версия без сензор за положение)