Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)RA1-Z*30-100, Въртящо задвижване, зъбен гребен - зъбно колело,

  • Rotary actuator
  • Sizes: 30, 50, 63, 80, 100
  • Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
  • Adjustable rotation time range: from 0.2 to 5 s/90°.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

CRA1-Z
Магнит
Монтаж
Тип на вала
Модул за настройка на ъгъла
Версия
Типоразмер
Присъединителна резба
Ъгъл на ротация
Пневматично демпфериране
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой