Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)QM (ф40 до ф100), Компакт-цилиндър с водене

  • Guide rod type compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, and 100
  • Standard strokes (mm): 5 to 100
  • 4 times the lateral load resistance of the CQ2K
  • Non-rotating accuracy 0.2 or less

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 1 от общо 1 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

CQM-
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Ход
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой