Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)M2, Кръгъл цилиндър, двойнодействащ, едностранен бутален прът

  • Двойнодействащ, едностранен бутален прът
  • Диаметър на буталото: ф20, ф25, ф32 и ф40mm
  • Ход: от 25 mm до 500 mm
  • Монтаж: базова версия, ъглово закрепване, преден/заден фланец, вилка, цапфа монтаж
  • Опция: предпазен маншон на буталния прът
  • Възможност за монтаж на датчици.

Configure your product

 
Магнит
Версия
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Присъединяване
Ход
  []
Демпфериране
Предпазен маншон
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Опцияen X